Запчастина, ICV 40 body, Сервісний комплектдля ТО
027H4228
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 40 body, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО
027H4228
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір до ICS 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 40 body |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для вогненебезпечних холодоагентів |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.072 Кілограм |
| Bага нетто | 0.051 Кілограм |
| Об'єм | 0.094 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403610 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |