Запчастина, ICV 32 body, Сервісний комплектдля ТО
027H3228
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 32 body, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО
027H3228
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 32 Ремонтний комплект |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 32 body |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для вогненебезпечних холодоагентів |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.069 Кілограм |
| Bага нетто | 0.017 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.1 Літр |
| EAN/UPC | 5702428403603 |