Запчастина, ICV 32 A4A, Комплект для огляду
027H3133
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 32 A4A, Позначення типу: Комплект для огляду
027H3133
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до ICS/ICM 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 32 A4A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект для огляду |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.05 Кілограм |
| Bага нетто | 1.372 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.335 Літр |
| EAN/UPC | 5702428938518 |