Комплект для огляду, Комплект для огляду
027H3016
Позначення типу: Комплект для огляду, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32
027H3016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Інспекційний набір до ICS/ICLX/ICM 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 32ICM 32ICS 32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект для огляду |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для огляду |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.075 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
| Об'єм | 0.144 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480857 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |