Danfoss logo
ICM / ICS / ICLX spare parts, Repair kit,  Spare part,   027H2228

Запчастина, ICV 25 body, Сервісний комплектдля ТО

027H2228

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 25 body, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір до ICS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 25 body
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДля вогненебезпечних холодоагентів
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Об'єм0.104 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428403092
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми