Запчастина, ICV 25 body, Верхня кришка, 3 пілоти
027H2171
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICV 25 body, Позначення типу: Верхня кришка, 3 пілоти
027H2171
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS3 25 Кришка |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 25 body |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для вогненебезпечних холодоагентів |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Верхня кришка |
| Позначення типу | Верхня кришка, 3 пілоти |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.474 Kilogram |
| Bага нетто | 2.068 Kilogram |
| Об'єм | 3.364 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403641 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |