Danfoss logo
Function module ICS 25-10 components drawing (027H2138)

Комплект для капремонту, Конус, ущільнювач, коробка сальника

027H2138

Позначення типу: Конус, ущільнювач, коробка сальника, Використання для продукту: ICS 25, корпус

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір для кап.ремонту ICS 25-10
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICS 25, корпус
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуЗ верхом у зборі
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуКонус, ущільнювач, коробка сальника
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект для капремонту
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.788 Кілограм
Bага нетто0.705 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.228 Літр
EAN/UPC5702428815413