Нагр. елем. з комлектуючими для ICAD 900, ICAD 900
027H1219
Нагр. елем. з комлектуючими для ICAD 900, Використання для продукту: ICAD 900, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 4
027H1219
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Нагр. елем. з комлектуючими для ICAD 900 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 900 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICAD accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Heater |
| Позначення типу | Комплект гільзового нагрівача |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.314 Кілограм |
| Bага нетто | 0.222 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.095 Літр |
| EAN/UPC | 5702428297820 |