Заглушка, ICSE 25 - 65
027H1196
Заглушка, Використання для продукту: ICSE 25 - 65, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
027H1196
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Заглушка |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICSE 25 - 65 |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Спеціальне використання, ATEX |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Пробка |
| Позначення типу | Пробка-заглушка A+B |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2шт. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.128 Кілограм |
| Bага нетто | 0.113 Кілограм |
| Об'єм | 0.315 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428375887 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |