Danfoss logo
Gasket kit with orifice

Комплект для ремонту, Сервісний комплект, ICMTS 20, Упаковка на декілька одиниць, 100 шт.

027H1192

Тип продукту: Сервісний комплект, Використання для продукту: ICMTS 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір до ICM 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICMTS 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки100 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуКонуси B і C
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект прокладок з клапанним вузлом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСервісний комплект
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.016 Кілограм
Bага нетто0.014 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.047 Літр
EAN/UPC5702428199872