Набір з 3-х кабелів 10 м до ICAD B
027H0466
Набір з 3-х кабелів 10 м до ICAD B, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027H0466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір з 3-х кабелів 10 м до ICAD B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | ICAD accessories |
| Довжина кабелю [дюйм] | 393.70 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 10.000 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | M12 cable set, 10 m |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [мм] | 12 мм |
| Тип з'єднання | M |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | 4 pin female4 pin male8 pin female |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.52 Кілограм |
| Bага нетто | 0.509 Кілограм |
| Об'єм | 12.899 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599037 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |