Danfoss logo
Набір з 3-х кабелів 1,5 м до ICAD B-product-details

Набір з 3-х кабелів 1,5 м до ICAD B

027H0464

Набір з 3-х кабелів 1,5 м до ICAD B, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір з 3-х кабелів 1,5 м до ICAD B
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїICAD accessories
Довжина кабелю [дюйм]59.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.500 м
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Позначення типуM12 cable set, 1,5 m
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [мм]12 мм
Тип з'єднанняM
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплекті4 pin female4 pin male8 pin female

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.398 Кілограм
Bага нетто0.057 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.248 Літр
EAN/UPC5715162598849