Набір з 2-х кабелів 15 м до ICAD A/B, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Набір з 2-х кабелів 15 м до ICAD A/B, Використання для продукту: ICAD 600; ICAD 900, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027H0435
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір з 2-х кабелів 15 м до ICAD A/B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | ICAD accessories |
| Довжина кабелю [дюйм] | 590.50 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 15.000 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | M12 кабельний комплект з гніздовим роз'ємом, 15м |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [мм] | 12 мм |
| Тип з'єднання | M |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | 8-контактне гніздо та 4-контактне гніздо |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.496 Кілограм |
| Bага нетто | 1.337 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 6.248 Літр |
| EAN/UPC | 5702428286664 |