Захисна кришка ICAD 600-1200
027H0431
Захисна кришка ICAD 600-1200, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
027H0431
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Захисна кришка ICAD 600-1200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 1200AICAD 600-TSICAD 600A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICAD accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ковпачок |
| Позначення типу | Захисний ковпачок |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.13 Кілограм |
| Bага нетто | 0.103 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.798 Літр |
| EAN/UPC | 5702428247832 |