Набір роз'ємів до ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Набір роз'ємів до ICAD 600/900/1200, Використання для продукту: ICAD 600; ICAD 900, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
027H0430
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір роз'ємів до ICAD 600/900/1200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | ICAD accessories |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | M12 комплект з гніздовим роз'ємом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [мм] | 12 мм |
| Тип з'єднання | M |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 8-контактне гніздо та 4-контактне гніздо |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.069 Кілограм |
| Bага нетто | 0.049 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.251 Літр |
| EAN/UPC | 5702428245661 |