O-ring, Accessory
027H0428
Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО
027H0428
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до ICAD 600B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICAD 600B |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICAD accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | O-ring |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.008 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.014 Літр |
| EAN/UPC | 5715162598825 |