Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

Набір з 2-х кабелів 10 м до ICAD A/B, ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Набір з 2-х кабелів 10 м до ICAD A/B, Використання для продукту: ICAD 600; ICAD 900, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір з 2-х кабелів 10 м до ICAD A/B
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїICAD accessories
Довжина кабелю [дюйм]394.00 дюйм
Довжина кабелю [м]10.000 м
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Позначення типуM12 кабельний комплект з гніздовим роз'ємом, 10м
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [мм]12 мм
Тип з'єднанняM
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплекті8-контактне гніздо та 4-контактне гніздо

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.016 Кілограм
Bага нетто0.948 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.248 Літр
EAN/UPC5702428245654