Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Запчастина, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Позначення типу: QUINT DC-UPS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.003
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionБлок безперебійного живлення до ICAD
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICAD accessories
ДозволиCEGLUAUL
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Коментарі щодо використання для продуктуIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Місце для батарейокТак
Назва продуктуUPS
Позначення типуQUINT DC-UPS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип акамулятора чи назваVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.612 Кілограм
Bага нетто4.114 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм11.246 Літр
EAN/UPC5715162418215