Манометричний клапан
027G9996
Тип вхідного з’єднання: G, Холодоагенти: R717, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027G9996
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SNV |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 150.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | -655430322.6 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Додаткова інформація | With logo |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Підрозділ | 40 |
| Позначення типу | Gauge |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного з’єднання | G |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | Spare part |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.24 Кілограм |
| Bага нетто | 0.24 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |