Danfoss logo
Gauge

Манометричний клапан

027G9994

Холодоагенти: R717, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Face style (Ø)2 1/2 in
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSNV
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]150.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]-655430322.6 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Додаткова інформаціяWith logo
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
Підрозділ40
Позначення типуGauge
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1/4 in
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуSpare part
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.24 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми