Danfoss logo
Flange set

Фланець, 75 мм, G

027G3080

Стандарт з'єднання: ISO 228-1, Характ. матеріалу: C22.8, Використання для продукту: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця9.0 C
Використання для продуктуEVSI 80WVS 80WVTS 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз для ущільнювача
Додаткова інформаціяЗапаковано в папір із захистом від іржавіння
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріЗапаковано в папір із захистом від іржавіння
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3
Розмір з'єднання [мм]75 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Тип з'єднанняG
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуC22.8
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.08 Кілограм
Bага нетто8.079 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми