Фланець, 50 мм, G
027G3050
Стандарт з'єднання: ISO 228-1, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланець |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 9.0 A |
| Використання для продукту | WVS 50WVTS 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Паз для ущільнювача |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Покриття поверхні | Zn 12TLP |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 |
| Розмір з'єднання [мм] | 50 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Кругл. |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.238 Кілограм |
| Bага нетто | 4.657 Кілограм |
| Об'єм | 6.248 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |