Фланець, 20 мм, NPT
027G1007
Стандарт з'єднання: ANSI/ASME B1.20.1, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027G1007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 3/4 in NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 4.0 |
| Використання для продукту | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 20 мм |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.741 Кілограм |
| Bага нетто | 1.741 Кілограм |
| Об'єм | 0.923 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197106 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |