Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланець, 15 мм, NPT

027G1006

Стандарт з'єднання: ANSI/ASME B1.20.1, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця1.3
Використання для продуктуCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки32 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання [мм]15 мм
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.59 Кілограм
Bага нетто0.525 Кілограм
Об'єм0.313 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми