Фланець, 25 мм, NPT
027G1002
Стандарт з'єднання: ANSI/ASME B1.20.1, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 3.0 |
| Використання для продукту | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 25 мм |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.866 Кілограм |
| Bага нетто | 0.834 Кілограм |
| Об'єм | 0.854 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |