Запчастина, PM 3-125, Комплект для капремонту
027F3389
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PM 3-125, Позначення типу: Комплект для капремонту
027F3389
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір для кап.ремонту до РМ 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | V-подібний конус |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | PM 80-125 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.221 Кілограм |
| Bага нетто | 12.893 Кілограм |
| Об'єм | 43.781 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |