Danfoss logo
Spare part components drawing (027F3387)

Запчастина, PM 3-80, Комплект для капремонту

027F3387

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PM 3-80, Позначення типу: Комплект для капремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPM80 (V. cone) - Overhaul kit C
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPM 3-80PM, size 80 V-cone
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуV-подібний конус
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPM 80-125 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIPd101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.554 Кілограм
Bага нетто5.012 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428470988
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми