Запчастина, PM 3-125; PM, розмір 125 стандартний конічний, Комплект для капремонту
027F3379
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PM 3-125; PM, розмір 125 стандартний конічний, Позначення типу: Комплект для капремонту
027F3379
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PM125 (Std. cone) - Overhaul kit C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PM, розмір 125 стандартний конічнийPM 3-125 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Стандартний конус |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | PM 80-125 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.13 Кілограм |
| Bага нетто | 14.633 Кілограм |
| Об'єм | 42.056 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470902 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |