Danfoss logo
Spare part components drawing (027F3377)

Запчастина, PM, розмір 80 стандартний конічний; PM 3-80, Комплект для капремонту

027F3377

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PM, розмір 80 стандартний конічний; PM 3-80, Позначення типу: Комплект для капремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРем. комплект до клапана РМ 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPM, розмір 80 стандартний конічнийPM 3-80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуСтандартний конус
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPM 80-125 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIPd101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.676 Кілограм
Bага нетто5.14 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428470780
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми