Danfoss logo
Spare part components drawing (027F3150)

Комплект для ремонту, Комплект для ремонту

027F3150

Позначення типу: Комплект для ремонту, Використання для продукту: Комплект для ремонту; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до PM,MRV125-MEV,PMFH
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуКомплект для ремонтуPM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДва типи конусів
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект для ремонту
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.083 Кілограм
Bага нетто0.066 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.312 Літр
EAN/UPC5702428470346