Danfoss logo
Spare part components drawing (027F3092)

Комплект для огляду, Комплект для огляду

027F3092

Позначення типу: Комплект для огляду, Використання для продукту: PM 3-100; PM, PML, PMLX, size 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРем.комплект до PM,PML,PMLX 100
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPM 3-100PM, PML, PMLX, size 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуДва типи конусів
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект для огляду
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект для огляду
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.72 Кілограм
Bага нетто0.218 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм11.246 Літр
EAN/UPC5702428470322