Запчастина, PM 3-80; PM, PML, PMLX, size 80, Комплект для огляду
027F3091
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PM 3-80; PM, PML, PMLX, size 80, Позначення типу: Комплект для огляду
027F3091
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремкомплект до PM,PML,PMLX 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PM 3-80PM, PML, PMLX, size 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Два типи конусів |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект для огляду |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.314 Кілограм |
| Bага нетто | 0.188 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 5.187 Літр |
| EAN/UPC | 5702428470315 |