EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
Використання для продукту: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
027F2220
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PM 5-25 FLANGE - Bolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Довжина різі [дюйм] | 1.772 дюйм |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для фланцевих з'єднань |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bolt set |
| Позначення типу | Набір болтів |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип з'єднання | Різь |
| Тип продукту | Приладдя |
| Типорозмір з'єднання | M12 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Нержавіюча сталь |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.214 Кілограм |
| Bага нетто | 0.197 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.117 Літр |
| EAN/UPC | 5702422157311 |