Запчастина, PMFH 125, Комплект пружин (слабкі)
027F2191
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMFH 125, Позначення типу: Комплект пружин (слабкі)
027F2191
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пружина (Слаба) до PMFH 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMFH 125 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Spring |
| Позначення типу | Комплект пружин (слабкі) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.04 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.959 Літр |
| EAN/UPC | 5702422103844 |