Прокладки # 51 mm x # 65 mm, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Прокладки # 51 mm x # 65 mm, Використання для продукту: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
027F2177
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Material Description | Прокладки # 51 mm x # 65 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 11.0 |
| Використання для продукту | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладка для фланця |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розміри ID x OD x h [дюйм] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Без азбесту |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
| Об'єм | 0.085 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |