Прокладки # 42,5 mm x # 57,5, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
Прокладки # 42,5 mm x # 57,5, Використання для продукту: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
027F2176
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Material Description | Прокладки # 42,5 mm x # 57,5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 10.04.0 |
| Використання для продукту | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладка для фланця |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розміри ID x OD x h [дюйм] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Без азбесту |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.017 Кілограм |
| Об'єм | 0.085 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |