Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Фланець, 150 мм, Стикове зварювання

027F2125

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 125; PMLX 125; PM 125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 6" звар.
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця14.0 C
Використання для продуктуPM 125PML 125PMLX 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]6 in
Розмір з'єднання [мм]150 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24.22 Кілограм
Bага нетто24.22 Кілограм
Об'єм47.04 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми