Запчастина, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, З'єднувач зовнішнього пілотного клапана
027F1049
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Позначення типу: З'єднувач зовнішнього пілотного клапана
027F1049
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штуцер до PM 80-100-125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі щодо використання для продукту | Ø 1.0 mm |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | External pilot connector |
| Позначення типу | З'єднувач зовнішнього пілотного клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.291 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.255 Літр |
| EAN/UPC | 5702422053477 |