Штуцер, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32
027F1048
Штуцер, Використання для продукту: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; PMC; PM 3; ICLX 80; PML; ICLX 40; ICS 50; PM 1; ICS 40; PMLX; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
027F1048
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штуцер |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65PM 1PM 3PMCPMLPMLX |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | External pilot connector |
| Позначення типу | З'єднувач зовнішнього пілотного клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.317 Кілограм |
| Об'єм | 0.251 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045762 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |