Комплект прокладок
027F1004
Комплект прокладок, Використання для продукту: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
027F1004
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | Комплект ремонтный для ICS и PM |
| Material Description | Комплект прокладок |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICS 100 - 150ICS 25-65PMPMCPMLPMLX |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Дозволи | EAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | З'єднувач зовнішнього пілотного клапана |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | External pilot connector |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект ущільнення |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.032 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 0.129 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422107644 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |