Danfoss logo
Spare part components drawing (027F0755)

Запчастина, PMC, size 20-8, Комплект для капремонту

027F0755

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMC, size 20-8, Позначення типу: Комплект для капремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPMC1 and PMC3 Overhaul kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPMC, size 20-8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPMC1 and PMC3 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIPbcd66f85-17d9-4486-88b5-93f3f93d6d8d
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.775 Кілограм
Bага нетто0.702 Кілограм
Об'єм3.473 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428449120
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми