Комплект для капремонту, Комплект для капремонту
027F0669
Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: PMFH, size 80-3
027F0669
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PMFH 80-3 Overhaul kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMFH, size 80-3 |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.738 Кілограм |
| Bага нетто | 0.528 Кілограм |
| Об'єм | 1.214 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448796 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |