Запчастина, ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Амортизаційний клапанний вузол
027F0664
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICS 25; ICS 65; ICS 150; ICLX 65; ICS 40; ICLX 32; ICS 100; ICS 125; ICS 32; ICLX 80; ICLX 40; ICS 50, Позначення типу: Амортизаційний клапанний вузол
027F0664
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Дюза до EVM #1.0мм (10) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 32ICLX 40ICLX 65ICLX 80ICS 100ICS 125ICS 150ICS 25ICS 32ICS 40ICS 50ICS 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Pilot valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 21 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Ø 1.0 mm |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Амортизаційнийпристрій |
| Позначення типу | Амортизаційний клапанний вузол |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.044 Kilogram |
| Bага нетто | 0.036 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702422057505 |