Spare part components drawing (027F0637)

Комплект для капремонту, Комплект для капремонту

027F0637

Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: PMFL, розмір 125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір для кап.ремонту до PMFL 125
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPMFL, розмір 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPMFL 80-200 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIP51ccafb9-e868-4a1e-8bc4-45f341e383fb
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомплект для капремонту
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.036 Кілограм
Bага нетто0.76 Кілограм
Об'єм3.335 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428448758
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми