Комплект для капремонту, Комплект для капремонту
027F0634
Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: PMFL, розмір 80-5
027F0634
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір для кап.ремонту до PMFL 80-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMFL, розмір 80-5 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | PMFL 80-200 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | 51ccafb9-e868-4a1e-8bc4-45f341e383fb |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.654 Кілограм |
| Bага нетто | 0.644 Кілограм |
| Об'єм | 1.245 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448727 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |