Danfoss logo
Spare part components drawing (027F0611)

Комплект для капремонту, Комплект для капремонту

027F0611

Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: PMFL, size 80-1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPMFL 80-1 Overhaul kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPMFL, size 80-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPMFL 80-200 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIP51ccafb9-e868-4a1e-8bc4-45f341e383fb
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомплект для капремонту
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.634 Кілограм
Bага нетто0.604 Кілограм
Об'єм1.197 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428448680
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми