Spare part components drawing (027F0573)

Запчастина, PMLX, розмір 125, Комплект для капремонту

027F0573

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMLX, розмір 125, Позначення типу: Комплект для капремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір для кап.ремонту до PMLX 125
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPMLX, розмір 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPMLX 32-125 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIPbee58209-8604-4f65-8ef1-89e3be309d7c
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.088 Кілограм
Bага нетто11.205 Кілограм
Об'єм42.866 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428448185
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми