Запчастина, PMLX, розмір 100, Комплект для капремонту
027F0572
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMLX, розмір 100, Позначення типу: Комплект для капремонту
027F0572
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір до кап.ремонту PMLX 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMLX, розмір 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | PMLX 32-125 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | bee58209-8604-4f65-8ef1-89e3be309d7c |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.015 Кілограм |
| Bага нетто | 7.94 Кілограм |
| Об'єм | 26.579 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448161 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |