Spare part components drawing (027F0571)

Запчастина, PMLX, size 80, Комплект для капремонту

027F0571

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMLX, size 80, Позначення типу: Комплект для капремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPMLX 80 Overhaul kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуPMLX, size 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPMLX 32-125 Overhaul kits
Назва продуктуOverhaul kit
Номер досьє SCIPbee58209-8604-4f65-8ef1-89e3be309d7c
Позначення типуКомплект для капремонту
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.366 Кілограм
Bага нетто4.664 Кілограм
Об'єм15.183 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428448154
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми