Запчастина, PMLX, розмір 65, Комплект для капремонту
027F0570
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMLX, розмір 65, Позначення типу: Комплект для капремонту
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
027F0570
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір до кап.ремонту PMLX 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMLX, розмір 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.924 Кілограм |
| Bага нетто | 2.675 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 6.248 Літр |
| EAN/UPC | 5702428448444 |